产品编号: 5320FJ

火灾报警,#18-2c BC,屏蔽,FPL

火灾报警电缆,额定 FPL,2-18 AWG 实心裸铜导体,泡沫聚烯烃绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警,可寻址系统,电路:音频、控制、启动、通知、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.015 in (0.38 mm) 0.070 in (1.8 mm) Black & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.211 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.211 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 6.4 Ohm/1000ft 20 pF/ft (66 pF/m) 47.5 pF/ft (156 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

7.6 欧姆/1000 英尺(25 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
26.4

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.165 in (80.39 mm) 3.165 in

最大拉伸张力

51.8 lb (23.5 kg)

线缆毛重

25 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《联邦刑法》第 760 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.339 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.339 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
5320FJ 0021000 红色 612825160328 C
5320FJ 002U1000 红色 612825160311