致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 5520UL
火灾报警电缆,立管 -FPLR,2-22 AWG 实心裸铜导体,PVC 绝缘,PVC 护套,带拉绳
适合应用
火灾报警、监控/检测、电路:音频、控制、启动、通知
线缆外廓直径(标称)
0.114 英寸
最大拉伸张力
15.6 lb (7.08 kg)
线缆毛重
8 磅/1000 英尺
环境适应性
室内
阻燃性/遇火反应
UL1666 立管,FT4
NEC/UL合规性
《公共政策法规》第 760 条
更新和修订
修订编号:0.134 修订日期:09-07-2025