产品编号: 6102UL

火警,#14-4c 搁浅 BC,FPLP

火灾报警电缆,Plenum-FPLP,4-14 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

火灾报警、监控/检测、电路:音频、控制、启动、通知

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride .012 in (0.30 mm) .094 in (2.4 mm) Black, Red, Brown, Blue

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride .015 in (0.38 mm) .272 in (6.91 mm) Yes

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
2.67 Ohm/1000ft (8.76 Ohm/km) 37 pF/ft (120 pF/m) 25 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

最大拉伸张力

192 lb (87.1 kg)

线缆毛重

68 磅/1000 英尺(100 千克/公里)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262(UL910)

NEC/UL合规性

《联邦劳动合同法》第 760 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.244 修订日期:06-18-2024

更新和修订

修订编号:0.244 修订日期:06-18-2024