产品编号: 4000UE

安全 & 声音,2 导体 12 AWG BC,LSZH,Eca

安全 & 商用音频线,2-12 AWG 绞合裸铜导体,聚烯烃绝缘,LSZH 护套,带拉绳,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

商业应用

生命周期

能力 - 产品尚未标准订购,但可以制造

导体

Size Stranding Material
12 19x25 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.35 mm (0.014 in) 3 mm (0.12 in) Black, White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.38 mm (0.015 in) 6.8 mm Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
5.2 Ohm/km (1.6 Ohm/1000ft) 65 pF/m (20 pF/ft) 12 A

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Installation Min.
68 mm

最大拉伸张力

400 N (90 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.338 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.338 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
4000UE.00100 灰色 线盘 100 m 8719605006165
4000UE.00500 灰色 线盘 500 m 8719605006172
4000UE.K0500 灰色 线盘 500 m 8719605006189