致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 4000 超宽
安全 & 商用音频线,2-12 AWG 绞合裸铜导体,低烟无卤绝缘,LSZH 护套带拉绳,CPR Cca
适合应用
对讲机/公共广播系统、音响/音频系统、 控制系统
导体数
2
外护套1表说明
撕裂绳在护套下方
安装温度范围
-20°C 到 +70°C
储存温度范围
-30°C 到 +70°C
最大推荐拉力
350 N
安装时的最小弯曲半径
82 mm
最小安装半径
41 mm
CPR Euroclass
Cca-s1,d1,a1
环境空间
室内 - Euroclass Cca
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
2.5 µS/mm
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率
60%
备注
这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低交易量为 3 公里。 本产品的标准颜色为灰色,标准尺寸为 305mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 4000UE. 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。
更新和修订
版本号:0.7 版本日期:01-09-2026