产品编号: 4100 超宽

安全 & 声音,2 导体 14 AWG BC,LSZH,Cca

安全 & 商用音频线,2-14 AWG 绞合裸铜导体,低烟无卤绝缘,LSZH 护套带拉绳,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Size Stranding Material
14 19x27 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.28 mm (0.011 in) 2.35 mm (0.0925 in) Black, White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.1 mm (0.043 in) 6.75 mm (0.266 in) Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
8.3 Ohm/km (2.5 Ohm/1000ft) 130 pF/m (40 pF/ft) 8 A

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Installation Min.
68 mm (2.7 in)

最大拉伸张力

200 N (45 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1a、d1、a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 80% µ

更新和修订

修订号:0.185 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.185 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
4100ULW.00500 灰色 线盘 500 m 8719605179913
4100ULW.02305 橙色 线盘 305 m 8719605232397
4100ULW.02500 橙色 线盘 500 m 8719605230782
4100ULW.01305 白色 线盘 305 m 8719605232595