致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 4200 超宽
安全 & 商用音频线,2-16 AWG 绞合裸铜导线,低烟无卤绝缘,LSZH 护套带拉绳,CPR Cca
适合应用
对讲机/扩音系统、音响/音频系统
外护套1表说明
撕裂绳在护套下方
最大拉伸张力
150 N (34 lbf)
环境适应性
室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2
CPR合规性
CPR 欧洲分类:Cca-s1a、d1、a1
欧洲无卤标准
IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 80% µ
更新和修订
修订号:0.178 修订日期:03-09-2026