产品编号: 4201UE

安全 & 声音,3 导体 16 AWG BC,LSZH,Eca

安全 & 商用音频线,3-16 AWG 绞合裸铜导线,聚丙烯绝缘,LSZH 护套,带拉绳,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/公共广播系统、音响/音频系统、 控制系统

导体

Size Stranding Material
16 19x29 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.8 mm (0.071 in) Black, Red, White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 4.85 mm Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
13.8 Ohm/km (4.21 Ohm/1000ft) 80 pF/m (24 pF/ft) 6.25 Amps per Conductor

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Installation Min.
48.5 mm

最大拉伸张力

230 N (52 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.309 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.309 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
4201UE.00100 灰色 线盘 100 m 8719605006417
4201UE.00500 灰色 线盘 500 m 8719605006424