产品编号: 4209FE

安全 & 声音,12 导体 16 AWG,BC,屏蔽,LSZH

安全 & 商用音频线,12-16 AWG 绞合裸铜导体,PP 绝缘,Beldfoil® 屏蔽,LSZH 护套,带拉绳。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

对讲机/公共广播系统、音响/音频系统、 控制系统

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
16 19x29 BC - Bare Copper 1.5 mm 12

导体数

12

绝缘

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance Nominal Wall Thickness
Insulation PP - Polypropylene 1.85 mm 0.05 mm 0.2 mm

颜色表

Color
Black
Red
White
Green
Brown
Blue
Orange
Yellow
Purple
Gray
Pink
Turqouise

外屏蔽

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper AWG24/7

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.0 mm 0.6 mm Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

导体DCR

Nominal Conductor DCR
13.8 Ohm/km

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
105 pF/m 220 pF/m

电流

Max. Recommended Current [A]
4 Amps per Conductor

电压

Voltage Rating [V]
300 V

安装温度范围

-20°C 到 +70°C

储存温度范围

-30°C 到 +70°C

工作温度范围

-20°C 到 +70°C

最大推荐拉力

800 N

安装时的最小弯曲半径

90 mm

最小安装半径

45 mm

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

10 µS/mm

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

60%

备注

这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低交易量为 3 公里。 本产品的标准颜色为灰色,标准尺寸为 305mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 4309FLW 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:09-26-2024

更新和修订

修订编号:0.6 修订日期:09-26-2024