产品编号: 4343FLW

安全 & 声音,4 对 18 AWG BC,LSZH,屏蔽,Cca

安全 & 商用音频线,4-18 AWG 绞合裸铜线对,低烟无卤绝缘,Beldfoil® 屏蔽,LSZH 护套带拉绳,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/公共广播系统、音响/音频系统、 控制系统

导体

Size Stranding Material
18 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.26 mm (0.010 in) 1.72 mm (0.0677 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.2 mm (0.047 in) 9.5 mm (0.37 in) Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 125 pF/m (38.1 pF/ft) 224 pF/m (68.3 pF/ft) 3.5 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

21.9 欧姆/公里(6.68 欧姆/1000 英尺)

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min.
95 mm (3.7 in)

最大拉伸张力

320 N (72 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Cca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1、d1、a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.21 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
4343FLW.00500 灰色 线盘 500 m 8719605214959