产品编号: 4400UE

安全 & 声音,2 导体 20 AWG BC,LSZH

安全 & 商用音频线,2-20 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,LSZH 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Size Stranding Material
20 7x28 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.27 mm (0.0500 in) Black & Red

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 3.6 mm (0.14 in) Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
34 Ohm/km (10 Ohm/1000ft) 61 pF/m (19 pF/ft) 3.75 Amps per Conductor

温度

Storage
-30°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min.
18 mm (0.71 in)

最大拉伸张力

45 N (10 lbf)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

更新和修订

修订号:0.365 修订日期:12-16-2025

更新和修订

修订号:0.365 修订日期:12-16-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
4400UE.00500 灰色 线盘 500 m 8719605006936