产品编号: 4445FE

安全 & 声音,6 对 20 AWG BC,LSZH,屏蔽

安全 & 商用音频线,6-20 AWG 绞合裸铜线对,聚丙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽,LSZH 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/广播系统、声音/音频系统、功率限制控制

导体

Size Stranding Material
20 7x28 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.27 mm (0.0500 in) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 7.45 mm (0.293 in) Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
34 Ohm/km (10 Ohm/1000ft) 110 pF/m (34 pF/ft) 200 pF/m (61 pF/ft) 2.6 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

31 欧姆/公里(9.4 欧姆/1000 英尺)

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C to +70°C

弯曲半径

Installation Min.
74.5 mm (2.93 in)

最大拉伸张力

350 N (79 lbf)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

更新和修订

修订号:0.341 修订日期:12-16-2025

更新和修订

修订号:0.341 修订日期:12-16-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
4445FE.00500 灰色 线盘 500 m 8719605007001