产品编号: 4501UE

安全 & 声音,3 导体 22 AWG BC,LSZH,Eca

安全 & 商用音频线,3-22 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,LSZH 护套,带拉绳,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Size Stranding Material
22 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.2 mm (0.0079 in) 1.07 mm (0.0421 in) Black, Red, White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.4 mm (0.016 in) 3.3 mm (0.13 in) Yes

外护套1表说明

撕裂绳在护套下方

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
53 Ohm/km (16 Ohm/1000ft) 60 pF/m (18 pF/ft) 2.8 Amps per Conductor

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -20°C To +70°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Installation Min.
33 mm (1.3 in)

最大拉伸张力

50 N (11 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.342 修订日期:12-16-2025

更新和修订

修订号:0.342 修订日期:12-16-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
4501UE.00500 灰色 线盘 500 m 8719605007117