产品编号: 4502FLV

安全 & 声音,4 导体 22 AWG BC,BC,LSZH,屏蔽,B2ca

安全 & 商用音频线,4-22 AWG 绞合裸铜导体,低烟无卤绝缘,Beldfoil® 屏蔽和 LSZH 护套,带拉绳,CPR B2ca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    能力

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制、嘈杂环境

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors
22 7x30 BC - Bare Copper 0.75 mm 4

导体数

4

绝缘

Type Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Insulation LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.45 mm 0.35 mm

颜色表

Number Color
Wire 1 Black
Wire 2 Red
White
Green

外屏蔽

Material Material Trade Name Coverage [%] Thickness of Foil Drainwire Material Drainwire AWG
Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% 9 µm TC - Tinned Copper AWG24/7

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.9 mm 1.1 mm

布线

Description
4 wires twisted

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
54 Ohm/km 54 Ohm/km

电容

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
105 pF/m 185 pF/m

电流

Max. Recommended Current [A]
2.2 Amps per Conductor

电压

Voltage Rating [V]
300 V

安装温度范围

-20°C 到 +70°C

储存温度范围

-30°C 到 +70°C

工作温度范围

-20°C 到 +70°C

最大推荐拉力

80 N

安装时的最小弯曲半径

59 mm

最小安装半径

30 mm

CPR Euroclass

B2ca-s1a,d1,a1

环境空间

室内 - 欧洲 B2ca 级

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率

80%

备注

这是初步的技术设计规范(TDS)。 首次订单的最低交易量为 3 公里。 本产品的标准颜色为灰色,标准尺寸为 305mt。 可根据特殊要求提供颜色和布置的附加选项。 第一笔订单的预计生产提前期将与 4502FLW 的生产提前期相似。 请与您的 Belden 代表联系以进行确认。

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:08-22-2024

更新和修订

修订编号:0.4 修订日期:08-22-2024