致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 4T00UP
安全 & 商用音频线,2-10 AWG 高绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,LSZH 护套,带拉绳
适合应用
声音、音频、对讲机、扩音器、家庭影院、体育场和竞技场扬声器系统;仅用于音频
导体数
2
安装温度范围
-20°C 至 +70°C
储存温度范围
-30°C 到 +70°C
工作温度范围
其他温度范围
-20-+70 °C
最大推荐拉力
550 N
最小弯曲半径(无拉拔强度)
91 mm
安装时的最小弯曲半径
最小安装半径
46 mm
CPR Euroclass
Eca
环境空间
室内 - Euroclass Eca
IEC阻燃性
IEC 60332-1-2
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率
10 µS/mm
IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值
4.3
IEC 61034-2 - 烟雾浓度最低透光率
60%
更新和修订
修订号:0.270 修订日期:12-01-2025