产品编号: 1063S

Inst,2 Pr #18 Str BC,XLPE Ins E1,OS,黑色 LSZH PE Jkt,600V TC 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL 仪器仪表,2 对 18AWG (7x26) 裸铜线,XLPE 绝缘 E1 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 LSZH PE 外护套,600V TC 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
1063S

包装方式

线盘

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、RTD、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、  螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.031 in (0.79 mm) 0.109 in (2.77 mm) ICEA S-73-732 Table E1; Black & White and Numbered

内屏蔽

Material
No Shield

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.047 in (1.2 mm) 0.490 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.490 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.0 Ohm/1000ft 11 Amps per Conductor at 30ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

4.75 欧姆/1000 英尺(15.6 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C To +90 °C Dry/Wet

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
5.88 in (149 mm) 5.88 in

最大拉伸张力

112 lb (50.8 kg)

线缆毛重

85 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 760, TC-ER

ISO/IEC合规性

IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60%

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

可根据要求采用替代颜色编码。

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 收起类型
1063S 0105000 线盘