产品编号: 28168A

TC VN/PVC,3+G C #1/0+6 Str BC,PVC-NYL Ins M4,大块 PVC Jkt,600V TC-ER 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,3+G 导体 1/0+6AWG (19x12+7x14H) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 M4 颜色代码,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用;1 类 2 区危险场所;推荐电缆接头 Belden BTC125A1271RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 1/0 19x12 BC - Bare Copper
Ground 1 6 7x14 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.054 in (1.4 mm) 0.471 in (12.0 mm) Black and Numbered

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.22 in (31.0 mm) Yes

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.106 Ohm/1000ft 170 Amps per Conductor at 30ºC
Ground 0.4 Ohm/1000ft (1.3 Ohm/km) 75 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C to 90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.1 in (150 mm) 6.1 in (150 mm)

最大拉伸张力

4108.1 lb (1863.4 kg)

线缆毛重

1373 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条, TC-ER, THWN-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.90 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.90 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 收起类型 UPC
28168A 0102500 线盘 612825365662
28168A 0103500 线盘
28168A 0105000 线盘 612825365327
28168A 0105300 线盘