产品编号: 28178A

TC VN/PVC,4+G C #4/0+4 Str BC,PVC-NYL Ins M4,大块 PVC Jkt,600V TC-ER 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,4+G 导体 4/0+4AWG (19x10+7x12) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 M4 颜色代码,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用;1 类 2 区危险场所;推荐电缆接头 Belden BTC200A1971RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 4/0 19x10 BC - Bare Copper
Ground 1 4 7x12 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.054 in (1.4 mm) 0.621 in (15.8 mm) ICEA Chart M4

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.116 in (2.95 mm) 1.775 in (45.09 mm) Yes

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.052 Ohm/1000ft 208 Amps per Conductor at 30ºC
Ground 0.26 Ohm/1000ft (0.85 Ohm/km) 95 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to 90°C Dry/Wet

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
8.85 in (225 mm) 8.85 in (225 mm)

最大拉伸张力

10691 lb (4849.4 kg)

线缆毛重

3386 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条, TC-ER, THWN-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.198 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.198 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 收起类型 UPC
28178A 0102500 线盘 612825365563