产品编号: 28341AS

TC VN/PVC,12 C #16 Str BC,PVC-NYL Ins E2,OS,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,12 导体 16AWG (7x24) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 12 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.056 in (1.4 mm) 0.099 in (2.5 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (7x24) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.509 in (12.9 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.509 in (12.9 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.45 Ohm/1000ft 9 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature
90°C Dry, 90°C Wet

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.108 in (155.1 mm) 6.108 in (155.1 mm)

最大拉伸张力

464.1 lb (210.5 kg)

线缆毛重

185 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条、第 402 条、TC-ER、TFFN

更新和修订

修订编号:0.57 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.57 修订日期:05-31-2024