产品编号: 28644A

TC VN/PVC,60 C #14 Str BC,PVC-NYL Ins E2,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,60 导体 14AWG(B 类)裸铜,PVC-NYL 绝缘 E2 颜色代码,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
28644A

包装方式

线盘

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 14 7x22 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.112 in (2.84 mm) Black, Red, Blue, Orange, Yellow, Brown, Red/Black, Blue/Black, Orange/Black, Yellow/Black, Brown/Black, Black/Red, Blue/Red, Orange/Red, Yellow/Red, Brown/Red, Black/Blue, Red/Blue, Orange/Blue, Yellow/Blue, Brown/Blue, Black/Orange, Red/Orange, Blue/Orange, Yellow/Orange, Brown/Orange, Black/Yellow, Red/Yellow, Blue/Yellow, Orange/Yellow, Brown/Yellow, Black/Brown, Red/Brown, Blue/Brown, Orange/Brown, Yellow/Brown, Repeats of 1-24 respectively

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.192 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.52 Ohm/1000ft (8.27 Ohm/km) 8.8 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS (Type TC) (TC-ER)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

线缆毛重

1324 磅/1000 英尺(1970 千克/公里)

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

1202

NEC/UL合规性

第 336 条,TC-ER、THHN、THWN

CEC / C(UL)合规性

FT4

IEEE合规性

1202

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.57 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.57 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 收起类型 UPC
28644A 0105000 线盘 612825366508