产品编号: 3103A

Inst,1 Pr #12 Str BC,PVC-NYL Ins E1,OS,Blk PVC Jkt,600V TC 150V NPLF THHN 或 THWN

UL 仪器仪表,1 对 12AWG (7x20) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E1 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC 150V NPLF THHN OR THWN 90C 干燥 75C 潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、RTD、控制电路、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、  螺线管、阀门、执行器、定位器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.019 in (0.48 mm) 0.131 in (3.33 mm) Black, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.364 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.364 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Max. Current
1.65 Ohm/1000ft 56 pF/ft (180 pF/m) 106 pF/ft (348 pF/m) 31 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry/Wet -25°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.368 in (110.9 mm) 4.368 in

最大拉伸张力

228 lb (103 kg)

线缆毛重

91 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 荷载, T-29-520, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

可根据要求采用替代颜色编码。

更新和修订

修订编号:0.272 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.272 修订日期:05-31-2024