产品编号: 47080A

TC VN/PVC,2 C #14 Str BC,PVC-NYL Ins E1,黑色 PVC Jkt,600V TC 150V NPLF 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,2 导体 14AWG(B 类)裸铜,PVC-NYL 绝缘 E1 颜色代码,黑色 PVC 外护套,600V TC 150V NPLF 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
47080A

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 7x22 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.024 in (0.61 mm) 0.116 in mm Black, White

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.210 in x 0.326 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.210 in x 0.326 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
2.52 Ohm/1000ft 25 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.304 in (33.12 mm) 1.63 in

最大拉伸张力

109 lb (49.4 kg)

线缆毛重

53 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条、NPLF、TC、THWN-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.64 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.64 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 收起类型
47080A 0105000 线盘