产品编号: 47337AS

TC VN/PVC,2 C #16 Str BC,PVC-NYL Ins E1,OS,黑色 PVC Jkt,600V TC 150V NPLF 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,2 导体 16AWG(B 类)裸铜,PVC-NYL 绝缘 E1 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC 150V NPLF 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
47337AS

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in mm Black, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (7x26) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.302 in (7.67 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.302 in (7.67 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
4.2 Ohm/1000ft 18 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

5.47 欧姆/1000 英尺(17.9 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet Wet/Dry: -30°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.624 in (92.05 mm) 3.624 in (92.05 mm)

最大拉伸张力

93.8 lb (42.5 kg)

线缆毛重

46 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条、NPLF、TC、TFFN

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

版本号:0.68 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.68 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 收起类型 UPC
47337AS 0105000 线盘
47337AS01010000 线盘 612825364887
47337AS01020000 线盘