产品编号: 61P1812

Inst,12 Pr #18 Str BC,PVC-NYL Ins E1,OS,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥 75C 潮湿

UL 仪器仪表,12 对 18AWG (7x26) 裸铜线,PVC-NYL 绝缘 E1 颜色代码,整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,TC-ER NPLF 90C 干燥 75C 潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
61P1812

包装方式

线盘

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.088 in (2.2 mm) ICEA S-73-732 Table E1: Black & White and Numbered

内屏蔽

Material
No Shield

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.714 in

线缆外廓直径(标称)

0.714 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
7.0 Ohm/1000ft 6 Amps per Conductor at 30ºC

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

7.58 欧姆/1000 英尺(24.9 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 75°C Wet -30°C To +90 °C Dry, +75°C Wet

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
8.568 in (217.6 mm) 8.568 in

最大拉伸张力

546 lb (248 kg)

线缆毛重

269 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

可根据要求采用替代颜色编码。

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 收起类型 UPC
61P1812 0105000 线盘 612825363484