产品编号: 62T1602

Inst,2 Tri #16 Str BC,PVC-NYL Ins E1,IS/OS,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥 75C 潮湿

UL 仪器仪表,2 Triad 16AWG (7x24) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E1 颜色代码,单独 & 整体 Beldfoil® 屏蔽,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥 75C 潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
62T1602

包装方式

线盘

适合应用

工业控制、电缆槽、电缆桥架和管道、数字控制、仪器仪表(4-20ma、0-10v、...)、低压数字控制(24v、...)、编码器、控制电路、分布式控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Triad(s) 2 16 AWG 7x24 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Triad(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.0101 in (0.257 mm) ICEA Chart E1

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.559 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.559 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Max. Current
4.2 Ohm/1000ft 8.4 Ohm/1000ft (28 Ohm/km) 15 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)

温度

UL Temperature Operating
UL: 90°C Dry, 75°C Wet; NPLF: 90°C -20°C To +90°C Dry, +75°C Wet

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
6.708 in (170.4 mm) 6.708 in

最大拉伸张力

252 lb (114 kg)

线缆毛重

140 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条、第 760 条、NPLF、TC-ER

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.44 修订日期:11-21-2024

更新和修订

修订编号:0.44 修订日期:11-21-2024