产品编号: A02121J

TC VN/PVC,2+G C #12 Str BC,PVC-NYL Ins E1,1 #12 Str BC PVC-Nyl GRD,黑色 PVC Jkt,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,2+G 导体 12AWG (7x20) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 E1 颜色代码,1 12(7x20) 裸铜 PVC-NYLON 接地线,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 150V NPLF 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
A02121J

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 12 AWG 7x20 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.134 in mm Black, White
Ground Wire PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.134 in in Green

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.047 in (1.2 mm) 0.383 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.383 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 1.68 Ohm/1000ft 30 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 1.72 Ohm/1000ft (5.64 Ohm/km)

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C to 90°C Wet/Dry

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.532 in (38.91 mm) 1.915 in

最大拉伸张力

154 lb (69.9 kg)

线缆毛重

107 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

TC-ER, THWN-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

更新和修订

修订编号:0.96 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.96 修订日期:05-31-2024