产品编号: A04084B

TC VN/PVC,4+GC #8 Str BC,PVC-NYL Ins M4,大块 PVC Jkt,600V TC-ER 90C 干/湿 SUN RES DIR BUR

UL TC 型 (1277) PVC- 尼龙/PVC,4+G 导体 8AWG (7x16) 裸铜,PVC-NYL 绝缘 M4 颜色代码,黑色 PVC 外护套,600V TC-ER 90C 干燥/潮湿 SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

高达 600V 的电源和控制应用

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 8 AWG 7x16 BC - Bare Copper
Ground Wire 1 10 AWG 7x18 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.038 in (0.97 mm) 0.218 in mm Black and Numbered
Ground Wire No Insulation

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.063 in (1.6 mm) 0.623 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.623 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Current
Conductor(s) 0.666 Ohm/1000ft 44 Amps per Conductor at 30ºC
Ground Wire 1.080 Ohm/1000ft (3.543 Ohm/km)

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.492 in (63.30 mm) 3.115 in

最大拉伸张力

990.4 lb (449.2 kg)

线缆毛重

359 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,抗紫外线,埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条, TC-ER, THWN-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.109 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.109 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 收起类型
A04084B 0105000 线盘