产品编号: U03102

TC-ER XLPE/LSZH,3 C #10 Str BC,XLPE Ins E2,黑色 CPE Jkt,600V TC-ER 90C 干/湿 SUN RES

UL TC 型 (1277) XLPE/LSZH,3 导体 10 AWG (7x18) 裸铜,XLPE 绝缘 E2 颜色代码,黑色 LSZH 外护套,600V TC-ER 90C 干/湿 SUN RES

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
U03102

包装方式

线盘

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element Size Stranding Material
Conductor(s) 10 7x18 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.031 in (0.79 mm) 0.174 in (4.42 mm) Black, Red, Blue

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.067 in (1.7 mm) 0.509 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Max. Current
1.04 Ohm/1000ft (3.41 Ohm/km) 40 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
600 V RMS (Type TC) (TC)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -30°C To +90°C

最大拉伸张力

249 lb (113 kg)

线缆毛重

184 磅/1000 英尺(274 千克/公里)

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 装载,1202

NEC/UL合规性

TC-ER, XHHW-2

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.56 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.56 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 收起类型
U03102 0102500 线盘