产品编号: 29502T

VFD 300% 接地,3C+G #12 Str TC,XLPE Ins+PVC Grd,OS+TC Brd w/#12 TC Drain,黑色 LSZH Jkt,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机供电电缆 WTTC

Belden 300% 接地柔性 VFD,3 导体 12AWG (65x30) 镀锡铜,XLPE 绝缘 M4 颜色代码 +PVC 绝缘接地,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,带 12AWG 镀锡铜排流线,黑色 LSZH 外护套,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机电源线 WTTC SUN RES DIR BUR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

变频驱动器 (VFD);交流电机和驱动系统;具有火焰或毒性问题的人身安全应用(低烟、零卤素)

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper
Ground 1 12 AWG 65x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.046 in (1.2 mm) Black and Numbered
Ground PVC - Polyvinyl Chloride 0.046 in (1.2 mm) Green/Yellow Stripe

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.073 in (1.9 mm) 0.630 in (16.0 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.630 in (16.0 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 1.566 Ohm/1000ft (5.138 Ohm/km) 29 pF/ft (95 pF/m) 53 pF/ft (170 pF/m) 63 Ohm 55% 30 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
7.6 in (190 mm) 7.6 in (190 mm)

最大拉伸张力

458 lb (208 kg)

线缆毛重

274 磅/1000 英尺(408 千克/公里)

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载

NEC/UL合规性

336 条款、TC-ER、WTTC、XHHW-2、UL 柔性电机供电电缆

ICEA合规性

S-95-658

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.265 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.265 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC 脚注
29502T 0101000 黑色 线盘 612825136828 C
29502T 0105000 黑色 线盘 612825136835 C