产品编号: 29521C

VFD,3C #14 Str BC XLPE Ins + #14 Symm。 段。 接地(3 个 #18)Str BC,CTS,黑色 PVC 套管,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V

Belden Basics VFD,3 芯 14AWG(7x22)裸铜 XLPE 绝缘 M4 色码 +14AWG 对称分段接地线(3 根 18AWG 裸铜绞线),双层铜带螺旋缠绕屏蔽层,黑色 PVC 外护套,600/1000V TC-ER 90℃干/湿环境,1000V 耐日光直射,耐油。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

变频驱动器 (VFD);交流电机和驱动系统;1 类 2 区危险场所;推荐电缆接头 Belden BTC075A0551RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 14 AWG 7x22 BC - Bare Copper ASTM B3 Copper B8 Class B Stranding
Ground Wire 3 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper Segmented Ground 14AWG Total + Copper Tape

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.131 in (3.33 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.425 in (10.8 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.425 in (10.8 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 2.282 Ohm/1000ft (7.487 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 80 Ohm 55% 25 Amps per Conductor at 30ºC
Ground 1.9 Ohm/1000ft (6.2 Ohm/km)

Nom 外层护盾 DCR

1.60 欧姆/1000 英尺(5.25 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 / 1000 V (TC-ER)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
5.1 in (130 mm) 5.1 in (130 mm)

最大拉伸张力

186 lb (84.4 kg)

线缆毛重

134 磅/1000 英尺(199 千克/公里)

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4

NEC/UL合规性

第 336 条, TC-ER, XHHW-2

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA060003-MSHA

更新和修订

修订号:0.740 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.740 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
29521C 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825137641
29521C 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825137658