产品编号: 29527

VFD,3C #2 Str TC XLPE Ins + #10 Symm。 段。 Gnd(10 个中的 3 个)Str BC、CTS、黑色 PVC Jkt、600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V CSA AWM I/II A/B

Belden Premium VFD,2 AWG(7 x 19 x 23)镀锡铜,3 导体,XLPE 绝缘 M4 颜色代码,带有 3 #10 AWG(105 x 30)裸铜接地线,与整体双铜带螺旋屏蔽连续接触,黑色外层 PVC 护套,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V,CSA AWM I/II A/B Sun Res Dir Bur Oil Res。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

变频驱动器 (VFD);交流电机和驱动系统;1 类 2 区危险场所;推荐电缆接头 Belden BTC125A1271RA

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 2 AWG 7x19x23 TC - Tinned Copper ASTM B3 Copper B8 Class B Stranding
Segmented Ground Wire 3 10 AWG 105x30 TC - Tinned Copper Segmented Ground (3 Totaling 5 AWG)

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.047 in (1.2 mm) 0.424 in (10.8 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Notes
Tape Bare Copper (BC) 100% 2 Mil Copper Tape
Bare Copper (BC)

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.090 in (27.69 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.09 in (27.7 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.14 Ohm/1000ft (0.46 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 68 pF/ft (220 pF/m) 44 Ohm 55% 130 Amps per Conductor at 30ºC
0.03 Ohm/1000ft (0.098 Ohm/km)

电压

UL Voltage Rating
600/1000 V (TC-ER)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -20°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
10.9 in (277 mm) 10.9 in (277 mm)

最大拉伸张力

2851 lb (1293 kg)

线缆毛重

969 lb (440 kg)

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4, FT4

NEC/UL合规性

第 336 条, TC-ER, XHHW-2

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA070003-MSHA

更新和修订

修订版本号:0.35 修订日期:03-05-2026

更新和修订

修订版本号:0.35 修订日期:03-05-2026