产品编号: 29528T

VFD 100% Gnd,3C #1 Str TC XLPE Ins + #1 Symm。 段。 Grd(6 个中的 3 个)Str BC、CTS、黑色 LSZH Jkt、600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机供电电缆 WTTC

Belden 100% 接地柔性 VFD,3 导体 1AWG(7x19x22)镀锡铜 XLPE 绝缘 M4 颜色代码 + 1AWG 对称分段接地(3 个 6AWG)裸铜绞合,整体双铜带螺旋屏蔽,黑色 LSZH 外套,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V 柔性电机电源电缆 WTTC SUN RES DIR BUR 耐油

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

变频驱动器 (VFD);交流电机和驱动系统;具有火焰或毒性问题的人身安全应用(低烟、零卤素);1 类 2 区危险场所

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 1 AWG 7x19x22 TC - Tinned Copper
Ground 3 6 AWG 7x19x27 BC - Bare Copper Segmented Grounds

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.057 in (1.4 mm) Black and Numbered
Ground No Insulation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.085 in (2.2 mm) 1.199 in (30.45 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.199 in (30.45 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.12 Ohm/1000ft (0.39 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 80 Ohm 55% 150 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
1000 V (TC, WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -25°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
14.4 in (366 mm) 14.4 in (366 mm)

最大拉伸张力

4109 lb (1864 kg)

线缆毛重

1404 磅/1000 英尺(2089 千克/公里)

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载

NEC/UL合规性

336 条款、TC-ER、WTTC、UL 柔性电机供电电缆

ICEA合规性

S-95-658

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.376 修订日期:02-20-2026

脚注

使用 BTC 电缆接头

更新和修订

修订号:0.376 修订日期:02-20-2026

脚注

使用 BTC 电缆接头


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC 脚注
29528T 0101000 黑色 线盘 612825137900 1
29528T 0103000 黑色 线盘 612825137917 1