产品编号: 29532C

VFD,3C #4/0 Str BC XLPE Ins + #3 Symm。 段。 接地(3 个 #8)Str BC,CTS,黑色 PVC 套管,600/1000V TC-ER 90C 干/湿 1000V

Belden Basics VFD,3 芯 4/0AWG(19x10)裸铜 XLPE 绝缘 M4 色码 +3AWG 对称分段接地线(3 根 8AWG 裸铜绞线,与双层铜带螺旋缠绕屏蔽层连续接触),黑色 PVC 外护套,600/1000V TC-ER 90℃干/湿环境,1000V 耐日光直射,耐油。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

变频驱动;交流电机和驱动系统;1 类 2 区危险场所

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 4/0 AWG 19x10 BC - Bare Copper ASTM B3 Copper B8 Class B Stranding
Ground Wire 3 8 AWG 7x16 BC - Bare Copper Segmented Ground (3AWG Total of 3)

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.059 in (1.5 mm) 0.630 in (16.0 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.083 in (2.1 mm) 1.536 in (39.01 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.536 in (39.01 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.052 Ohm/1000ft (0.17 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 56 Ohm 0.136 µH/ft (0.446 µH/m) 55% 260 Amps per Conductor at 30ºC (per NEC)
0.021 Ohm/1000ft (0.069 Ohm/km)

Nom 外层护盾 DCR

1.16 欧姆/1000 英尺(3.81 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (TC-ER) 1000 V (CSA AWM I/II A/B)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
18.4 in (467 mm) 18.4 in (467 mm)

最大拉伸张力

8250 lb (3740 kg)

线缆毛重

2576 磅/1000 英尺(3834 公斤/公里)

环境适应性

室内,室外,防晒,埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 荷载, IEEE 1202 FT4, FT4

NEC/UL合规性

第 336 条, TC-ER, XHHW-2

AWM合规性

AWM I/II A/B

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA070003-MSHA

更新和修订

修订号:0.720 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.720 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
29532C 0101500 黑色 线盘 1,500 m 612825138273