产品编号: 29542

VFD 300% 接地,3C+G #2 Str TC,XLPE Ins+XLPE 接地,OS+TC Brd w/3-#8 TC 排水,黑色 PVC Jkt,2000V TC-ER 90C 干/湿 2000V 柔性电机供电电缆 WTTC

Belden 300% 接地柔性 VFD,3 导体 2AWG (7x19x23) 镀锡铜,XLPE 绝缘 M4 颜色代码 + XLPE 绝缘接地,整体 Beldfoil® + 镀锡铜编织 (85%) 屏蔽,带 3-8AWG 镀锡铜排水管,黑色 PVC 外套,2000V TC-ER 90C 干/湿 2000V 柔性电机电源电缆 WTTC 1000V CSA AWM I/II A/B 600V CIC TC SUN RES DIR BUR 耐油

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

包装方式

线盘

适合应用

变频驱动(VFD);交流电机和驱动系统;高电压要求

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 2 AWG 7x19x23 TC - Tinned Copper
Ground 1 2 AWG 7x19x23 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.072 in (1.8 mm) Black and Numbered
Ground XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.072 in (1.8 mm) Green/Yellow Stripe

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.088 in (2.2 mm) 1.361 in (34.57 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.361 in (34.57 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.15 Ohm/1000ft (0.49 Ohm/km) 50 pF/ft (160 pF/m) 90 pF/ft (300 pF/m) 36 Ohm 0.153 µH/ft (0.502 µH/m) 55% 130 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
2000 V (TC, C(UL) TC), 1000 V (WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable, CSA AWM I/II A/B)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
16.3 in (414 mm) 16.3 in (414 mm)

最大拉伸张力

3327 lb (1509 kg)

线缆毛重

1673 磅/1000 英尺(2490 千克/公里)

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,FT4,1202,383 垂直托盘燃烧测试(70,000 BTU)

NEC/UL合规性

336 条款、TC-ER、WTTC、RHW-2、UL 柔性电机供电电缆

AWM合规性

I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

CIC, TC

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

P-07-KA070003-MSHA

更新和修订

修订号:0.575 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.575 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
29542 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825138518
29542 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825138525