产品编号: 29547

VFD 100% Gnd,3C #4/0 Str TC XLPE Ins + #4/0 Symm。 段。 Gnd(3/2)Str BC、CTS、黑色 PVC Jkt、2000V TC-ER 90C 干/湿 2000V 柔性电机供电电缆 WTTC

Belden 100% 接地柔性 VFD,3 导体 4/0AWG(7x19x18)镀锡铜 XLPE 绝缘 M4 颜色代码 + 4/0AWG 对称分段接地(3 个 2AWG)裸铜绞合,整体双铜带螺旋屏蔽,黑色 PVC 外套,2000V TC-ER 90C 干/湿 2000V 柔性电机电源电缆 WTTC 1000V CSA AWM I/II A/B 2000V RW90 TC SUN RES DIR BUR 耐油

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

变频驱动(VFD);交流电机和驱动系统;高电压要求

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 4/0 AWG 7x19x18 TC - Tinned Copper
Ground 3 2 AWG 7x19x23 BC - Bare Copper Segmented Grounds

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.093 in (2.4 mm) Black and Numbered
Ground No Insulation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.116 in (2.95 mm) 1.873 in (47.57 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.873 in (47.57 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.047 Ohm/1000ft (0.15 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 56 Ohm 55% 260 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
2000 V (TC, C(UL) TC), 1000 V (WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable, CSA AWM I/II A/B)

温度

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
22.5 in (572 mm) 22.5 in (572 mm)

最大拉伸张力

10323 lb (4682.4 kg)

线缆毛重

3429 磅/1000 英尺(5103 千克/公里)

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,FT4,1202,383 垂直托盘燃烧测试(70,000 BTU)

NEC/UL合规性

336 条款、TC-ER、WTTC、RHW-2、UL 柔性电机供电电缆

AWM合规性

I/II A/B

CEC / C(UL)合规性

TC

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.553 修订日期:02-24-2026

更新和修订

修订号:0.553 修订日期:02-24-2026