产品编号: 29561C

VFD,3C #4/0 Str BC XLPE Ins + #3 Symm。 段。 Gnd(8 号中的 3 号)Str BC、CTS、黑色 PVC Jkt、1000V CSA TC C22.2 #230 C22.2 #38

Belden Basics CSA VFD,3 导体 4/0AWG (19x10) 裸铜 XLPE 绝缘 M4 颜色代码 + 3AWG 对称分段接地(8AWG 中的 3 个)裸铜绞合,整体双层铜带螺旋屏蔽,黑色 PVC 外套,1000V CSA TC C22.2 #230 C22.2 #38 SUN RES DIR BUR 耐油性

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

变频驱动 (VFD);交流电机和驱动系统;在加拿大应用的具体评级

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 4/0 AWG 19x10 BC - Bare Copper
Ground 3 8 AWG 7x16 BC - Bare Copper Segmented Grounds

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.085 in (2.2 mm) Black and Numbered
Ground No Insulation

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.093 in (2.4 mm) 1.681 in (42.70 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

1.681 in (42.70 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.052 Ohm/1000ft (0.17 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 60 pF/ft (200 pF/m) 56 Ohm 55% 260 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
1000 V (CSA TC)

温度

Operating
-40°C To 90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
20.2 in (513 mm) 20.2 in (513 mm)

最大拉伸张力

7814 lb (3544 kg)

线缆毛重

2767 磅/1000 英尺(4118 千克/公里)

环境适应性

室内、户外、耐晒、耐油、埋设

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

1202、383 垂直托盘火焰测试(70,000 BTU)

CEC / C(UL)合规性

TC, RW90, C22.2 #230, #38

ICEA合规性

S-95-658

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.347 修订日期:05-31-2024

更新和修订

修订编号:0.347 修订日期:05-31-2024