产品编号: MSS007

MachFlex™ SERVO 对称 610BCY,3C25mm² + 3G4mm² 直通电缆,PP 插入件,OS + TC 接线,PVC 接头

MachFlex™ SERVO 对称 610BCY,3 芯 25mm² + 3 芯接地 4mm² 绞合裸铜线,PP 绝缘,整体铝箔加镀锡铜编织屏蔽,黑色 PVC 护套,1000V 柔性 SERVO 电机供电电缆

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

设计用于连接伺服控制器和电机。 电缆应用包括电机速度控制、印刷机、生产机械和机床。 这种类型的电缆适用于静态或柔性用途的工厂工程。 适用于高电负载大型伺服驱动系统的双屏蔽电源线。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 3 25 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper
Ground 3 4 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene Brown, Black, Gray
Ground PP - Polypropylene Yellow/Green #1, Yellow/Green #2, Yellow/Green #3

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 70%

外层护套

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

线缆外廓直径(标称)

23.7 毫米(0.933 英寸)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
1000 V (Max. Operating Voltage) 600/1000 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

温度

Operating Installation
-5°C to +80 °C ( Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
94.8 mm (3.73 in) 355.5 mm

线缆毛重

1149 千克/公里(772.1 磅/1000 英尺)

环境适应性

耐日光、耐紫外线、耐油 - 70°C x 4h

阻燃性/遇火反应

VW-1、FT1、IEC 60332-1-2、DIN VDE 0482-332-1-2、DIN EN 60332-1-2

AWM合规性

AWM 2570

CENELEC合规性

EN 50290-2-25, EN 50363-4-1

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

更新和修订

修订编号:0.82 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.82 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
MSS007 010100M 黑色 100 m
MSS007 010200M 黑色 200 m
MSS007 010300M 黑色 300 m
MSS007 F2V100M 灰色, RAL 7032 100 m
MSS007 F2V200M 灰色, RAL 7032 200 m
MSS007 F2V300M 灰色, RAL 7032 300 m