产品编号: 1829 年

宽带同轴电缆,6 系列,18 AWG 实心 BC,铝箔 + 60% 铝编织,PVC 接头,CM

宽带同轴电缆,6 系列,18 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,箔 + 60% 铝编织屏蔽,PVC 护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

宽带、有线电视 (CATV)、射频引入电缆、直播卫星 (DBS)、无线 (OTA) 天线

串行型

6

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.040 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Aluminum 60%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.270 in (6.86 mm)

回波损耗

Frequency Min. Structural Return Loss
950 - 2250 MHz 15 dB
2250 - 3000 MHz 10 dB

衰减

Frequency Max. Attenuation
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.60 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
250 MHz 3.30 dB/100ft
270 MHz 3.37 dB/100ft
300 MHz 3.55 dB/100ft
330 MHz 3.74 dB/100ft
350 MHz 3.85 dB/100ft
400 MHz 4.15 dB/100ft
450 MHz 4.40 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
550 MHz 4.90 dB/100ft
600 MHz 5.10 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
870 MHz 6.11 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 9 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM)

温度

Operating
-40°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
2.7 in

最大拉伸张力

66 lb (30 kg)

线缆毛重

27 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室),室内,耐晒,架空 - 仅黑色qieyou承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

CM, CATV

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

​​​​​​​ANSI/SCTE 74

更新和修订

修订号:0.369 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.369 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1829AC 010C100 黑色 线圈 100 ft 612825123989
1829AC 010U250 黑色 非盘绕式 250 ft 612825124009
1829AC 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825124016
1829AC 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825124023 C
1829AC 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825123996 C
1829AC 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825123927 C
1829AC 009C100 白色 线圈 100 ft 612825123934
1829AC 009U250 白色 非盘绕式 250 ft 612825123958
1829AC 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825123965
1829AC 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825123972 C
1829AC 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825123941 C