产品编号: CX3C8

CX3C8 - 宽带同轴电缆 3、8 AWG 实心 BC、箔 + 60% BC 编织、LSZH Jkt

宽带同轴电缆 3、8 AWG 实心裸铜导体、PE 绝缘、铜箔 + 60% 裸铜编织屏蔽、LSZH 护套。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

宽带、有线电视(CATV)

串行型

CATV-干线类型

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 8 AWG Solid 3.38 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 16.5 mm (0.650 in)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 58%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 21.6 mm

阻抗调节

最小 46 dB

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5-470 MHz 26 dB
470 - 862 MHz 22 dB
862 - 2000 MHz 18 dB
2000 - 3000 MHz 16 dB

回波损耗表注释

在每个频带中,允许有 3 个峰值,最高可低 4 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.4 dB/100m
50 MHz 1.3 dB/100m
100 MHz 1.8 dB/100m
200 MHz 2.7 dB/100m
400 MHz 3.9 dB/100m
600 MHz 4.8 dB/100m
800 MHz 5.7 dB/100m
1000 MHz 6.5 dB/100m
1350 MHz 7.7 dB/100m
1750 MHz 9.2 dB/100m
2150 MHz 10.3 dB/100m
2400 MHz 11.0 dB/100m
3000 MHz 12.4 dB/100m
4000 MHz 14.6 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.9 Ohm/km (0.58 Ohm/1000ft) 2.6 Ohm/km (0.79 Ohm/1000ft) 58 pF/m (18 pF/ft) 75 Ohm 78%

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz Max 2.5 mOhm/m

转移阻抗等级

一个+

屏蔽

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 80 dB
1000 - 2000 MHz 75 dB
2000 - 3000 MHz 70 dB
3000 - 4000 MHz 65 dB

温度

Operating Installation Storage
-25°C To +70°C -5°C To +50°C -25°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
220 mm (8.7 in)

最大拉伸张力

2000 N (450 lbf)

线缆毛重

474 kg/km

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2、d2、a1

ISO/IEC合规性

IEC 61196

CENELEC合规性

EN 50117-1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.91 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.91 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
CX3C8.00700 绿色 线盘 700 m 8719605186300