产品编号: H123A00

H123A00 - 宽带同轴电缆,H123,22 AWG 实心 BC,铝箔 + 45% TC 编织,PVC 接头

宽带同轴电缆,H123,22 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,Duofoil® + 45% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    停止

适合应用

宽带、有线电视 (CATV)、射频引入电缆、无线 (OTA) 天线

生命周期

已停产 - 产品不再生产

RG型

迷你 59

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 22 AWG Solid 0.65 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm (0.11 in)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 45%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4.15 mm (0.163 in)

外护套1表说明

依据欧洲标准EN 50290-2-20

阻抗调节

最小 40 dB

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 20 dB
30 - 470 MHz 20 dB
470 - 862 MHz 18 dB
862 - 2400 MHz 16 dB

回波损耗表注释

在每个频带中,允许有 3 个峰值,最高可低 4 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 2.7 dB/100m
50 MHz 7.5 dB/100m
100 MHz 10 dB/100m
200 MHz 13.8 dB/100m
400 MHz 19.9 dB/100m
600 MHz 24.8 dB/100m
800 MHz 29 dB/100m
1000 MHz 32.5 dB/100m
1350 MHz 37.3 dB/100m
1600 MHz 40 dB/100m
1750 MHz 42.2 dB/100m
2150 MHz 47 dB/100m
2400 MHz 50.5 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 37 Ohm/km (11 Ohm/1000ft) 54 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

屏蔽

Frequency Min. Screening Attenuation
100 - 1000 MHz 80 dB

温度

Operating Installation Storage
-15°C To +70°C -5°C To +50°C -15°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
25 mm (0.98 in)

线缆毛重

17.8 千克/公里(12.0 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

ISO/IEC合规性

IEC 61196

CENELEC合规性

EN 50117-1

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.316 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.316 修订日期:02-20-2026