产品编号: H125C00

H125C00 - 宽带同轴电缆,H125,18 AWG 实心 BC,铜箔 + 35% BC 编织,PVC 接头

宽带同轴电缆,H125,18 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,铜箔 + 35% 裸铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

宽带、有线电视 (CATV)、射频引入电缆、无线 (OTA) 天线

RG型

6

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 4.8 mm (0.19 in)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 35%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.8 mm

外护套1表说明

根据EN 50290-2-20

阻抗调节

最小 40 dB

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 470 MHz 23 dB
470 - 1000 MHz 20 dB
1000 - 2000 MHz 18 dB
2000-3000 MHz 16 dB

回波损耗表注释

在每个频带中,允许有 3 个峰值,最高可低 4 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.4 dB/100m
50 MHz 4.3 dB/100m
100 MHz 6.1 dB/100m
200 MHz 8.6 dB/100m
400 MHz 12.3 dB/100m
600 MHz 15.2 dB/100m
800 MHz 17.7 dB/100m
1000 MHz 19.9 dB/100m
1350 MHz 23.5 dB/100m
1750 MHz 27 dB/100m
2150 MHz 30.2 dB/100m
2400 MHz 32.1 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
23 Ohm/km (7.0 Ohm/1000ft) 20 Ohm/km (6.1 Ohm/1000ft) 55 pF/m (17 pF/ft) 75 Ohm 81%

屏蔽

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 75 dB

温度

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
70 mm (2.8 in)

最大拉伸张力

55 N (12 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CENELEC合规性

EN 50117-1、EN 50117-9-2、EN 50290-2-20

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.212 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.212 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
H125C00.00B100 白色 扁平盒 100 m 8719605086846
H125C00.00250 白色 线盘 250 m 8719605086815
H125C00.00500 白色 线盘 500 m 8719605086822