产品编号: H125D00

H125D00 - 宽带同轴电缆,H125D,18 AWG 实心 BC,三层屏蔽,PVC 接头

宽带同轴电缆,H125D,18 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,双箔 + 65% 镀锡铜编织 + 箔屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

宽带、有线电视 (CATV)、射频引入电缆、无线 (OTA) 天线

RG型

6

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1 mm BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 4.8 mm (0.19 in)

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 63%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽表注释

箔带有L型折叠并粘合到护套上

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 7.1 mm

外护套1表说明

依据欧洲标准EN 50290-2-20

阻抗调节

40 dB

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
30-470 MHz 23 dB
470-1000 MHz 20 dB
1000-2000 MHz 18 dB
2000-3000 MHz 16 dB

回波损耗表注释

最多 3 个峰值比规定值低 3 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.7 dB/100m
50 MHz 4.7 dB/100m
100 MHz 6.2 dB/100m
200 MHz 8.9 dB/100m
400 MHz 12.9 dB/100m
600 MHz000 16.0 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
23 Ohm/km (7.0 Ohm/1000ft) 14 Ohm/km (4.3 Ohm/1000ft) 55 pF/m (17 pF/ft) 75 Ohm 80%

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz max. 5 mOhm/m

屏蔽

Frequency Min. Screening Attenuation
100-1000 MHz 95

筛选等级

A

温度

Operating Storage
-40°C To +70°C -40°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
35 mm (1.4 in)

最大拉伸张力

60 N (13 lbf)

线缆毛重

49 kg/km

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CENELEC合规性

EN 50117-1

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.206 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.206 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
H125D00.01U250 黑色 非盘绕式 250 m 8719605123275
H125D00.01500 黑色 线盘 500 m 8719605123282
H125D00.00B100 白色 扁平盒 100 m 8719605087072
H125D00.00U250 白色 非盘绕式 250 m 8719605087089
H125D00.00500 白色 线盘 500 m 8719605087065