产品编号: H126D03

H126D03 - 宽带同轴电缆,H126D,18 AWG 实心 BC,三层屏蔽,LSZH Jkt

宽带同轴电缆,H126D,18 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,双箔 + 50% 镀锡铜编织 + 箔屏蔽,LSZH 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    停止

适合应用

宽带、有线电视 (CATV)、射频引入电缆、无线 (OTA) 天线

生命周期

已停产 - 产品不再生产

RG型

6

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1 mm BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 4.57 mm (0.180 in)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 45%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.9 mm

外护套1表说明

依据欧洲标准EN 50290-2-20

阻抗调节

最小 40 dB

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 470 MHz 20 dB
470 - 1000 MHz 18 dB
1000 - 2000 MHz 16 dB
2000 - 3000 MHz 15 dB

回波损耗表注释

在每个频带中,允许有 3 个峰值,最高可低 4 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 1.8 dB/100m
50 MHz 4.7 dB/100m
100 MHz 6.5 dB/100m
230 MHz 9.8 dB/100m
400 MHz 13 dB/100m
800 MHz 18.7 dB/100m
862 MHz 19.5 dB/100m
1000 MHz 21.1 dB/100m
1350 MHz 24.9 dB/100m
1750 MHz 28.8 dB/100m
2150 MHz 32.3 dB/100m
2400 MHz 34.4 dB/100m
3000 MHz 39.2 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
23 Ohm/km (7.0 Ohm/1000ft) 14 Ohm/km (4.3 Ohm/1000ft) 54 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 82%

转移阻抗

Max. Transfer Impedance
Max. 4.5 mOhm/m

屏蔽

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 100 dB
1000 - 2000 MHz 100 dB
2000 - 3000 MHz 100 dB

筛选等级

A

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
65 mm (2.6 in)

线缆毛重

48 kg/km

环境适应性

室内 - Euroclass Dca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50117-1、EN 50117-9-2、EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.302 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.302 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
H126D03.00B100 白色 扁平盒 100 m 8719605087478
H126D03.00500 白色 线盘 500 m 8719605087447