产品编号: 1153A

CATV 视频,RG11 型,14 AWG BCCS,四重屏蔽(铝箔 + 60% 编织层 + 铝箔 + 40% 编织层),CMP

14 AWG 实心 .064" 裸铜包钢导体,增压室,泡沫 FEP 绝缘,Duofoil®(100% 覆盖率)+ TC 编织屏蔽(60% 和 40% 覆盖率),FEP 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

有线电视、宽带

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.064 in 1

导体数

1

绝缘

Material Material Trade Name Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) Teflon® 0.28 in

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 60%
Tape 3 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 4 Tinned Copper (TC) 40%

外层护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene Teflon® 0.387 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
11 Ohm/1000ft 1.8 Ohm/1000ft 1.8 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.093 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5 - 400 MHz 20 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.2 dB/100ft
10 MHz 0.39 dB/100ft
50 MHz 1.2 dB/100ft
100 MHz 1.7 dB/100ft
200 MHz 2.5 dB/100ft
400 MHz 3.5 dB/100ft
700 MHz 4.6 dB/100ft
900 MHz 5.3 dB/100ft
1000 MHz 5.6 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.24 ns/ft 82%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

200°C

工作温度范围

-70°C 至 +200°C

线缆毛重

94 lbs/1000ft

最大推荐拉力

212 lbs

最小短轴弯曲半径

3.9 in

NEC/(UL) 合规性

CL2P, CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

RG型

11

串行型

11

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

是 - 需有承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

NFPA 262

CSA阻燃性

FT6

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.375 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.375 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1153A A8R500 米色,雪白 线盘 500 ft 612825107514
1153A A8R1000 米色,雪白 线盘 1,000 ft 612825107507