产品编号: 1190A

CATV 视频,RG6,18 AWG BCCS,四重屏蔽(铝箔 + 60% 编织线 + 铝箔 + 40% 编织线),防水

系列 6、18 AWG 实心 .040" 裸铜包钢导体,带 Coreguard、气体注入泡沫聚乙烯绝缘、Coreguard® 和淹没化合物、Duobond® IV 四重屏蔽(60% 和 40% 覆盖率)、聚乙烯护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

有线电视、宽带

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.04 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 60%
Tape 3 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 4 Aluminum 40%

外屏蔽表注释

核心卫士®

外层护套

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.298 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
28 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5 MHz 20 dB
1000 MHz 20 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
5 MHz 0.67 dB/100ft
55 MHz 1.60 dB/100ft
211 MHz 2.87 dB/100ft
270 MHz 3.24 dB/100ft
300 MHz 3.43 dB/100ft
350 MHz 3.72 dB/100ft
400 MHz 4.00 dB/100ft
450 MHz 4.26 dB/100ft
550 MHz 4.71 dB/100ft
750 MHz 5.59 dB/100ft
870 MHz 6.00 dB/100ft
1000 MHz 6.54 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.67 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 2.87 dB/100ft
270 MHz 3.24 dB/100ft
300 MHz 3.43 dB/100ft
350 MHz 3.72 dB/100ft
400 MHz 4 dB/100ft
450 MHz 4.26 dB/100ft
550 MHz 4.71 dB/100ft
750 MHz 5.59 dB/100ft
870 MHz 6 dB/100ft
1000 MHz 6.54 dB/100ft

电压

Non-UL Voltage Rating
350 V RMS

工作温度范围

-55°C 至 +80°C

线缆毛重

28 lbs/1000ft

最大推荐拉力

162 lbs

最小短轴弯曲半径

3 in

RG型

6

串行型

6

环境空间

户外-水接触

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

是 - 需有承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

适合性 - 耐晒性

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.392 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.392 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1190A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825309727
1190A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825108153