产品编号: 1322R

CATV 视频、RG6、18 AWG BCCS、四屏蔽、CMR

6 系列、18 AWG 实心 .040" 裸铜包钢导体、气体注入泡沫聚乙烯绝缘、Duobond® IV 四重屏蔽(箔 + 60% 编织 + 箔 + 40% 编织)、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

直播卫星、有线电视

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.04 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 60%
Tape 3 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 4 Aluminum 40%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.298 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
28 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft 4.8 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-1000 MHz 20 dB
1000 - 2250 MHz 15 dB
2250 - 3000 MHz 10 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss Nom. Structural Return Loss (SRL)
5 MHz 0.5 dB/100ft 30 dB
55 MHz 1.4 dB/100ft 24 dB
211 MHz 2.6 dB/100ft
500 MHz 4.1 dB/100ft
750 MHz 5.1 dB/100ft
862 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6 dB/100ft
1450 MHz 7.4 dB/100ft
1800 MHz 8.3 dB/100ft
2250 MHz 9.2 dB/100ft
3000 MHz 10.5 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

Max. Insertion Loss (Attenuation)
0.67 dB/100ft
1.6 dB/100ft
2.87 dB/100ft
3.24 dB/100ft
3.43 dB/100ft
3.72 dB/100ft
4 dB/100ft
4.26 dB/100ft
4.71 dB/100ft
5.59 dB/100ft
5.98 dB/100ft
6.54 dB/100ft
8 dB/100ft
8.8 dB/100ft
10 dB/100ft
11 dB/100ft

屏蔽

Frequency [MHz] Shield Effectiveness
5 MHz
50 MHz 110 dB
50 MHz
1000 MHz

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

储存温度范围

-40°C 至 +80 °C

工作温度范围

-40°C 至 +80°C

线缆毛重

33 lbs/1000ft

最大推荐拉力

162 lbs

最小短轴弯曲半径

3 in

NEC/(UL) 合规性

CATVR, CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

CPR Euroclass

Eca

RG型

6

串行型

6

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1666 垂直立管,UL1685 FT4 装载

CSA阻燃性

FT4

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

7916AP

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.441 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.441 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1322R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825111894
1322R 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825111887