产品编号: 上午 15:24

CATV 视频,RG11,14 AWG BCCS,箔 + 编织,信使,PVC 护套

有线电视,11 系列,14 AWG 实心 .064" 裸铜包钢导体,气体注入泡沫聚乙烯绝缘,Duobond® II,铝编织屏蔽(60% 覆盖率),PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.064 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.28 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 60%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride .400 x .580 in

外部护套1, 承力吊索直径

0.072 in

外部护套1, 承力吊索材料

镀锌钢

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
11 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft 4.1 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5 - 1000 MHz 20 dB

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.38 dB/100ft
55 MHz 0.96 dB/100ft
211 MHz 1.9 dB/100ft
270 MHz 2.13 dB/100ft
300 MHz 2.25 dB/100ft
350 MHz 2.42 dB/100ft
400 MHz 2.60 dB/100ft
450 MHz 2.75 dB/100ft
550 MHz 3.04 dB/100ft
750 MHz 3.65 dB/100ft
870 MHz 4.06 dB/100ft
1000 MHz 4.35 dB/100ft

电压

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

80°C

工作温度范围

-40°C 至 +80°C

线缆毛重

78 lbs/1000ft

最大推荐拉力

220 lbs

最小短轴弯曲半径

4 in

RG型

11

串行型

11

环境空间

户外 - 架空

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

静压室(是/否)

更新和修订

修订号:0.388 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.388 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
上午 15:24 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825117131