产品编号: 1613A

CATV 视频,RG6,18 AWG BCCS,三重屏蔽,CM PVC 护套

有线电视,6 系列,18 AWG 实心 .040" 裸铜包钢导体,气体注入泡沫聚乙烯绝缘,Duobond® III,铝编织屏蔽(77% 覆盖率),CM PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.04 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 77%
Tape 3 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.275 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
28 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft 5.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance Nominal Characteristic Tolerance
75 Ohm ± 3 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5 - 1002 MHz 20 dB
1002 - 2250 MHz 15 dB
2250 - 3000 MHz 10 dB

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.60 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
270 MHz 3.37 dB/100ft
300 MHz 3.55 dB/100ft
350 MHz 3.85 dB/100ft
400 MHz 4.15 dB/100ft
450 MHz 4.40 dB/100ft
550 MHz 4.90 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
870 MHz 6.11 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft
1450 MHz 8 dB/100ft
1800 MHz 8.80 dB/100ft
2250 MHz 10.0 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

UL 温度等级

80°C

工作温度范围

-40°C 至 +80°C

线缆毛重

28 lbs/1000ft

最大推荐拉力

138 lbs

最小短轴弯曲半径

3 in

NEC/(UL) 合规性

CATV, CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

CPR Euroclass

Eca

RG型

6

串行型

6

环境空间

室内(非立管或静压箱), 室内/室外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

是 - 仅黑色

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

更新和修订

修订号:0.464 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.464 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1613A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825119098
1613A 010A1000 黑色 盒内线盘 1,000 ft 612825119074
1613A 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825119081
1613A 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825119067
1613A 009A1000 白色 盒内线盘 1,000 ft 612825119043
1613A 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825119050
1613A Q5HU1000 白色,非彩色 非盘绕式 1,000 ft 612825119036