产品编号: 1618A

CATV 视频,RG11,14 AWG BCCS,四重屏蔽,防水

11、14 AWG 系列实心 .064" 裸铜包钢导体,气体注入泡沫聚乙烯绝缘,Duobond® IV 四重屏蔽(箔 + 60% 编织 + 箔 + 40% 编织),聚乙烯护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.064 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.28 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 60%
Tape 3 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 4 Aluminum 40%

外屏蔽表注释

核心卫士®

外层护套

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.407 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
11 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft 3 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5 - 1000 MHz 20 dB

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.38 dB/100ft
55 MHz 0.96 dB/100ft
211 MHz 1.9 dB/100ft
270 MHz 2.13 dB/100ft
300 MHz 2.25 dB/100ft
350 MHz 2.42 dB/100ft
400 MHz 2.6 dB/100ft
450 MHz 2.75 dB/100ft
550 MHz 3.04 dB/100ft
750 MHz 3.65 dB/100ft
870 MHz 4.06 dB/100ft
1000 MHz 4.35 dB/100ft

电压

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

工作温度范围

-55°C 至 +80°C

线缆毛重

52 lbs/1000ft

最大推荐拉力

308 lbs

最小短轴弯曲半径

4.25 in

RG型

11

串行型

11

环境空间

户外-水接触

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

更新和修订

修订号:0.389 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.389 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1618A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825119296
1618A 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825119289