产品编号: 1839A

DBS 电缆,RG6,18 AWG BCCS,箔 + 编织,信使

系列 6、18 AWG 实心 .040" 裸铜包钢导体、气体注入泡沫聚乙烯绝缘、Duobond® II、铝编织屏蔽(60% 覆盖率)、.045" 裸铜包钢静态接地、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
18 Solid BCCS - Bare Copper Covered Steel 0.04 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.18 in

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Aluminum 60%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.27 x 0.405 in

静电接地

BCCS - 裸铜包钢

静电接地线直径

0.045 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
28 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
950 - 2250 MHz 15 dB
2250 - 3000 MHz 10 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
5 MHz 0.5 dB/100ft
55 MHz 1.4 dB/100ft
211 MHz 2.6 dB/100ft
500 MHz 4.1 dB/100ft
750 MHz 5.1 dB/100ft
862 MHz 5.5 dB/100ft
1000 MHz 6 dB/100ft
1450 MHz 7.8 dB/100ft
1800 MHz 8.6 dB/100ft
2250 MHz 9.8 dB/100ft
3000 MHz 11.3 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 83%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation)
5 MHz 0.58 dB/100ft
55 MHz 1.6 dB/100ft
211 MHz 3.05 dB/100ft
500 MHz 4.66 dB/100ft
750 MHz 5.65 dB/100ft
862 MHz 6.1 dB/100ft
1000 MHz 6.55 dB/100ft
1450 MHz 8 dB/100ft
1800 MHz 8.8 dB/100ft
2250 MHz 10 dB/100ft
3000 MHz 11.9 dB/100ft

电压

Non-UL Voltage Rating
350 V RMS

非UL温度等级

80°C

工作温度范围

-40°C 至 +80°C

线缆毛重

41 lbs/1000ft

最大推荐拉力

160 lbs

最小短轴弯曲半径

3 in

RG型

6

串行型

6

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.387 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.387 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1839A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825124276